Borne de alimentación - MINI MCR-SL-PTB-SP - 2864147

Borne de alimentación MCR p. varios mód. MINI ANALOG a través de conec. p. carriles, con conex. por resorte, absorción corriente hasta 2 A máx.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para la alimentación de tensión por el elemento de pie (conector T) con tensiones DC ya disponibles de hasta 30 V
  • Para máx. 2 A
  • Para máx. 80 módulos MINI Analog
  • Posibilidad alim. redundante, desacopl. por diodos
  • Señalización errores y estados con LED diagnóstico
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2864147
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK12ZZ -
EAN 4017918974787
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 59,800 g
Número de tarifa arancelaria 85437090