Termorresistencia/convertidor potenciométrico - MINI MCR-SL-R-UI - 2864095

Convertidor de posición de potenciómetro MCR para la conversión de posiciones de potenciómetro en una señal normalizada analógica, entrada 0 Ω ... 100 Ω a 0 kΩ ... 100 kΩ

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El convertidor notificador de posición de potenciómetro MINI MCR-SL-R-UI... con un ancho de 6,2 mm, convierte las posiciones de potenciómetro porcentualmente en una señal analógica normalizada. Si no puede aprovecharse todo el margen del potenciómetro, un conmutador deslizante accesible desde el exterior permite establecer los valores finales superior e inferior del potenciómetro. A este valor final ajustado se refiere la señal de salida de entre un 0 % y un 100 %.
Los interruptores DIP accesibles por el lado de la carcasa permiten la configuración de los siguientes parámetros:
- Señal de salida
- Detección automática del potenciómetro
- Detección de rotura de cable del cursor, así como
- Tipo de evaluación de errores.
La alimentación de tensión (19,2 V DC hasta 30 V DC) puede realizarse opcionalmente a través de los bornes de conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector de carril.

Sus ventajas

  • Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
  • Detección automática potenciómetro sin ajuste manual
  • Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
  • Para potenciómetro de 100 O hasta 100 kO
  • Señales potenciómetro a señales norm.
  • Alcance de medición configurable y señales de salida
  • Convertidor medición potenciómetro compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado de
  • Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP
  • Separación de 3 vías
  • Linealización de parte de potenciómetro posible en equipo con conmutador "Teach In"
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2864095
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1232 -
Página del catálogo Página 111 (C_7_2015)
EAN 4046356046442
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 73,170 g
Número de tarifa arancelaria 85437090
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar