Módulo Inline - IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD-PAC - 2863821

La figura muestra la variante IB IL 24 PWR IN-PAC

Borne de alimentación Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, con fusible (tensión principal y tensión de segmento) y diagnóstico, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Alimentación de la tensión principal de 24 V UM
  • Alimentación o puesta a disposición de la tensión de segmento US de 24 V
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2863821
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI121 -
EAN 4017918977726
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091