Módulo Inline - IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD - 2863012

La figura muestra la variante IB IL 24 PWR IN/F

Borne de alimentación Inline, sin accesorios, 24 V DC, con fusible (tensión principal y tensión de segmento) y diagnóstico, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2863012
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 59 (AX-2007)
EAN 4017918907686
Número de tarifa arancelaria 85389091