Borne funcional Inline - IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD - 2862916

Borne de entradas analógicas Inline, 8 canales, RTD (sensor de resistencia), técnica de conexión de 2 y 3 conductores, velocidad de transmisión 2 Mbaudios

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Con este borne, Vd. dispone de un módulo de entrada económico de 8 canales para sensores de temperatura resistivos.
El módulo soporta sensores de platino y de níquel conforme a las directrices DIN y SAMA. En los sensores de platino además de Pt 100, Pt 500 y Pt 1000 también se soportan el Pt 10000 (p. ej. de la técnica de edificios) y un gran número de otros sondas de medida. La conexión de los sensores se realiza en técnica de 2 ó 3 conductores.
La representación de la temperatura medida se realiza por medio de valores de 16 bits por canal (2 x 4 canales en multiplexor de datos de proceso) o por medio de 16 bits por canal con comunicación PCP.
Bloques funcionales y programas de ejemplo acerca del tema "Procesamiento de valores analógicos" se encuentran en el CD de biblioteca de software "CD AS SW LIB".
El módulo Inline puede señalizarse por medio de superficies de rotulación abatibles. Las casillas están equipadas con tarjetas enchufables que pueden rotularse individualmente conforme a la aplicación. Además, para la señalización de los puntos de embornaje se dispone de la tira Zack ZBF6... o la estera de tiras Zack ZBFM....

Sus ventajas

  • Modelos de sensores Pt, Ni, Cu, KTY según DIN y SAMA
  • Ocho entradas para sensores de temperatura resistivos y resistencias lineales hasta 20 kΩ
  • Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
  • Comunicación opcional a través de datos de proceso o canal de parámetros (PCP)
  • Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
  • Entradas robustas ideales para el uso en entornos industriales adversos con interferencias electromagnéticas
  • Posibilidad de representar los valores medidos en tres formatos distintos
  • Medición de temperaturas y resistencias en el rango de milisegundos
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2862916
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 77 (AX-2007)
EAN 4017918974763
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar