Módulo Inline - IB IL 24/230 DOR1/W-2MBD-PAC - 2862110

Inline, Módulo de relés, Salida de relé: 1 (contactos sin potencial), 24 V DC / 230 V AC, 3 A, para conectar cargas óhmicas, velocidad de transmisión en el bus local: 2 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Este dispone de un contacto inversor de relé diseñado libre de potencial.

Sus ventajas

  • Separación segura
  • Conexión sin potencial para un actuador
  • Corriente nominal en la salida: 3 A
  • Corriente total del borne: 3 A
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2862110
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI133 -
EAN 4017918974732
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 46,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091