Acoplador del bus - IBS IL 24 BK RB LK-2MBD-PAC - 2862026

Acoplador de bus INTERBUS, con conexión de fibra óptica, 24 V DC, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexiones bus remoto en técnica de fibra óptica
  • Diagnóstico del trayecto óptico
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2862026
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 247 (AX-2009)
EAN 4017918974664
Número de tarifa arancelaria 85389091