Módulo Inline - IB IL 24 EDI 2-DESINA-PAC - 2861522

La figura muestra la variante IB IL EDI 2-PAC

Borne de entradas digitales Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 2 entradas, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 conductores, diagnóstico ampliado, alimentación de detectores resistente al cortocircuito y 2 entradas de diagnóstico Desina adicionales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Se utiliza para el registro de señales digitales.
Mediante las entradas de diagnóstico, el borne resulta especialmente adecuado para la conexión de sensores según la especificación DESINA.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2861522
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 64 (AX-2007)
EAN 4017918907419
Número de tarifa arancelaria 85389091