Acoplador del bus - IBS ST ZF 24 BKM-LK-OPC - 2861001

Cabecera de bus INTERBUS-ST, 24 V DC, con conector LWL-F-SMA, grado de protección IP20, compuesto de: Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

La cabecera de bus acopla una estación compacta INTERBUS-ST al bus remoto INTERBUS y pone a disposición las tensiones de alimentación para los participantes conectados.
Características:
- Conexión de un máximo de cuatro módulos E/S
- Conexiones de bus remoto de fibra óptica
- Separación galvánica de los segmentos de bus remoto
- Separación galvánica de la tensión de lógica y la tensión de alimentación
- Indicaciones de diagnóstico y estado
- Identificación automática de interfaces
- Soporte de los trayectos con transmisión óptica

Sus ventajas

  • Conexión de cobre o de fibra óptica
  • Conexión de un máximo de 4 módulos E/S
  • Separación galvánica
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Identificación automática de interfaces

Datos mercantiles

Clave de pedido 2861001
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918878825
Número de tarifa arancelaria 85389091