Módulo Inline - IB IL 24 DI 8/T2 - 2860439

Borne de entradas digitales Inline, sin accesorios, 8 entradas, entrada según EN 61131-2/tipo 2, 24 V DC, técnica de conexión de 4 conductores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El módulo de entradas digitales Inline está diseñado especialmente para la conexión de señales digitales de acuerdo a los valores límite tipo 2 según EN 61131-2, tal y como son suministrados por ejemplo por algunos interruptores de final de carrera o interruptores de proximidad. La conexión de la periferia puede establecerse mediante el conector Inline IB IL SCN-8-CP. Pueden conectarse sensores en técnica de 2, 3 y 4 conductores.
El módulo Inline puede señalizarse con ayuda de superficies de rotulación abatibles. Las casillas están equipadas con tarjetas encajables que pueden rotularse individualmente conforme a la aplicación. Para la señalización de los puntos de embornaje se dispone además de la acreditada tira Zack ZBFM-6 ...

Sus ventajas

  • 8 entradas digitales conforme a los valores límite del tipo 2 según EN 61131-2
  • Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
  • Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
  • Máxima corriente de carga admisible del borne: 2 A
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2860439
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 63 (AX-2007)
EAN 4017918861087
Número de tarifa arancelaria 85389091