Módulo Inline - IB IL 24 PWR IN/2-F-D - 2860280

La figura muestra la variante IB IL 24 PWR IN/F

Borne de alimentación Inline, sin accesorios, 24 V DC, con fusible (tensión principal y tensión de segmento) y diagnóstico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Alimentación de la tensión principal de 24 V UM
  • Alimentación o puesta a disposición de la tensión de segmento US de 24 V
  • Protección del circuito de segmento mediante un fusible electrónico con limitación de corriente de cortocircuito
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2860280
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 59 (AX-2007)
EAN 4017918822750
Número de tarifa arancelaria 85389091