Combinación de descargadores de corrientes de rayo/descargadores de sobretensiones, tipo 1+2 - FLT-CP-2C-350 - 2859770

Combinación enchufable de descargadores de corrientes de rayo y descargadores de sobretensiones, según tipo 1+2 / Class I+II / descargador B+C. Descargadores coordinados según el principio AEC, para redes bifásicas de alimentación de corriente, con PE y N colocados de forma combinada en un conductor (L1, L2, PEN).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Alta tensión constante de 350 V AC para redes de 230/400 V AC con fuertes oscilaciones de tensión
  • Con indicación remota libre de potencial
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2859770
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1211 -
Página del catálogo Página 37 (C_6_2013)
EAN 4017918956493
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 635,410 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar