Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-CP-1S-175 - 2859479

Descargador de sobretensiones enchufable para redes monofásicas de alimentación de corriente con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Opcionalmente con/sin contacto de indicación remota sin potencial
  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Alta tensión constante de 175 V AC para redes de 120 V AC con fuertes oscilaciones de tensión
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Dispositivo de desconexión en cada conector
  • Descargador de sobretensiones completamente enchufable del modelo 2
  • Bloques de descargador modulares de construcción muy estrecha
  • Uso de varistores con pocas corrientes de fuga
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2859479
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1311 -
Página del catálogo Página 41 (C_6_2013)
EAN 4046356045476
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 205,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar