Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - BT-SKT 230/A - 2859343

Descargador tipo 3 para el montaje universal en tomas de corriente con puesta a tierra. Circuito con control de temperatura, indicación acústica de defecto desconectable. Conexión de puente de cable preconfeccionada, para dos tomas de corriente.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2859343
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 59 (C-6-2013)
EAN 4017918960711
Número de tarifa arancelaria 85363010