Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2 - VAL-MS 230/FM/10 - 2859026

10 unidades de descargadores de sobretensiones que constan de un elemento de base con contacto de indicación remota FM y una protección enchufable con varistor de alta potencia, para el montaje sobre NS 35/7,5, tensión nominal: 230 V AC, de 1 canal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2859026
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918902650
Número de tarifa arancelaria 85363030