Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-ST-2-PE-24DC - 2858878

Borne de resorte para carril con protección contra sobretensiones integrada, para el montaje sobre NS 35/7,5, tensión UN 24 V DC, anchura del borne: 6,2 mm, anchura de la tapa: 2,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Bornes para carril de varios pisos con conexión por resorte
  • Activación de los circuitos de señales por cuchilla de interrupción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2858878
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2223 -
Página del catálogo Página 96 (C_6_2015)
EAN 4017918939120
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,150 g
Número de tarifa arancelaria 85363030