Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 4-F-ST - 2858441

Protección enchufable contra sobretensiones para el elemento de base, protección basta para cuatro cables de señales puestos a tierra en un lado.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Para instalaciones con gran rigidez dieléctrica o protección fina instalada
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • Lugar de aplicación: directamente en la entrada al edificio de un cable MCR
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2858441
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2111 -
Página del catálogo Página 115 (C_4_2017)
EAN 4017918892364
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,220 g
Número de tarifa arancelaria 85363010