Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 3-PB-ST - 2858030

Protección enchufable contra sobretensiones para elemento de base, protección basta y fina contra la tensión transversal para dos conductores de señales sin potencial de tierra en la técnica de la información, protección basta contra la tensión longitudinal a tierra.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Protección para sistemas de bus de campo, PROFIBUS y circuitos de señales en técnica de tres hasta cinco conductores
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2858030
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL3121 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 154 (C_4_2017)
EAN 4017918878030
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,530 g
Número de tarifa arancelaria 85363090