Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 4X1-48DC-ST - 2858014

Protección enchufable contra sobretensiones para elemento de base, protección basta y fina contra la tensión longitudinal para cuatro conductores con potencial de referencia común. Ejecución: 48 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • Protección para cuatro conductores con potencial de referencia común
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2858014
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2111 -
Página del catálogo Página 113 (C_4_2017)
EAN 4017918828325
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,768 g
Número de tarifa arancelaria 85363010