Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PT 2-PE/S-120AC/FM - 2856812

La figura muestra la variante PT 2-PE/S-230AC/FM

Descargador enchufable tipo 3 (protecc. aparatos) para redes monofásicas de alimentación con N y PE separados (sistema de 3 cond.: L1, N, PE), con contacto indic. remota.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Sustitución del conector sin herramientas
  • Con indicación remota libre de potencial
  • Compuesto por conector y elemento de base
  • Señalización óptica de la desconexión mediante LED
  • Módulo para montaje sobre carril
  • Para aparatos de suministro de corriente de una y varias fases
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2856812
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 56 (C-6-2013)
EAN 4017918952952
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar