Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 2X1-12AC-ST - 2856090

Protección enchufable contra sobretensiones para elemento de base, protección basta y fina para dos conductores de señales con potencial de referencia común, protección basta contra la tensión longitudinal a tierra. Ejecución: 12 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Se instala en combinación con el elemento de base PT 2x1...-BE
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • Protección para dos conductores con potencial de referencia común
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2856090
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2111 -
Página del catálogo Página 113 (C_4_2017)
EAN 4017918599157
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,880 g
Número de tarifa arancelaria 85363010