Borne para placa de circuito impreso - MKDSO 2,5/ 3-R GY VPE200 - 2854403

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso p. carcasas componentes electrónicos ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • El terminal impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2854403
Unidad de embalaje 200 pcs
Clave de venta ACHADA -
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
EAN 4017918466091
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,410 g
Número de tarifa arancelaria 85369010