Caja para electrónica - ME 22,5 F-UT GN - 2854131

Carcasa, con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: sin conector de bus, color: verde, anchura: 22,5 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2854131
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHAAA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 659 (C_1_2013)
EAN 4017918190163
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,940 g
Número de tarifa arancelaria 85369010