Borne para placa de circuito impreso - MKDSO 2,5/ 3-R BU VPE100 - 2853860

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso p. carcasas componentes electrónicos ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • El terminal impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2853860
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta ACHADA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4017918456481
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,080 g
Número de tarifa arancelaria 85369010