Regleta de base - MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - 2853750

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5 mm, Color: gris claro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Número de polos 2 a 4
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2853750
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ACHADB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 323 (C_1_2013)
EAN 4017918450106
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,830 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar