Caja para electrónica - ME 22,5 OT-MSTBO RD SO62 - 2853093

Ninguna imagen disponible

Carcasa, Parte superior, color: rojo, anchura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar
  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 2853093
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta ACHAAD -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4017918422714
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,300 g
Número de tarifa arancelaria 85472000