Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 2X2-HF- 5 DC-ST - 2839567

Protección enchufable PT con circuito de protección HF (alta frecuencia) para dos circuitos de señales de dos conductores sin potencial de tierra. Tensión nominal: 5 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Protección para sistemas de bus de campo, PROFIBUS y circuitos de señales en técnica de tres hasta cinco conductores
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2839567
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL3121 -
Página del catálogo Página 161 (C_4_2017)
EAN 4017918591106
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,553 g
Número de tarifa arancelaria 85363010