Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 3 - PT 2-PE/S-120AC-ST - 2839334

La figura muestra la variante PT 2-PE/S-230AC-ST

Protección enchufable PT con protección de aparatos contra sobretensiones para alimentaciones de corriente, indicación óptica de defecto. Tensión nominal: 120 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Sustitución del conector sin herramientas
  • Señalización óptica de la desconexión mediante LED
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2839334
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL1411 -
Página del catálogo Página 57 (C_6_2013)
EAN 4017918182533
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,543 g
Número de tarifa arancelaria 85363090