Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 3 - PT 2-PE/S- 60AC-ST - 2839321

La figura muestra la variante PT 2-PE/S-230AC-ST

Protección enchufable PT con protección de aparatos contra sobretensiones para alimentaciones de corriente, indicación óptica de defecto. Tensión nominal: 60 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Sustitución del conector sin herramientas
  • Señalización óptica de la desconexión mediante LED
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2839321
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL1411 -
Página del catálogo Página 57 (C_6_2013)
EAN 4017918182526
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,873 g
Número de tarifa arancelaria 85363030

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar