Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 2X1VA-120AC-ST - 2839185

Protección enchufable PT con circuito de protección para tensiones de señales elevadas, de 2 canales, indicación óptica de defecto. Tensión nominal: 120 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Módulos de protección para el uso en redes de telecomunicación y procesadores de señales según IEC 61643-21
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2839185
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2111 -
Página del catálogo Página 114 (C_4_2017)
EAN 4017918182847
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,623 g
Número de tarifa arancelaria 85363010