Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2 - VAL-MS 230 VF/FM - 2839143

Descargador de sobretensiones que consta de un elemento de base con contacto de indicación remota FM y una protección enchufable con circuito en serie con un varistor y un descargador de arco relleno de gas, para el montaje sobre NS 35/7,5, tensión nominal: 230 V AC, de 1 canal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2839143
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 33 (TT-2007)
EAN 4017918182588
Número de tarifa arancelaria 85363030