Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-MS 230 - 2839127

Descargador de sobretensiones que consta de un elemento de base y una protección enchufable con varistor de alta potencia, para el montaje sobre NS 35/7,5, tensión nominal: 230 V AC, de 1 canal.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Módulos de protección de 1 canal, montable sobre carriles
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Dispositivo de desconexión en cada conector
  • Elemento de base con / sin indicación remota libre de potencial
  • Compuesto por conector y elemento de base
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2839127
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1321 -
Página del catálogo Página 44 (C_6_2015)
EAN 4017918182601
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 109,250 g
Número de tarifa arancelaria 85363030