Dispositivo de protec. contra sobretensiones - MT-2FM-RJ12 - 2838937

Módulo para montaje sobre carril con protección contra sobretensiones para interfaces de telecomunicación analógicas, montaje sobre NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 50 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838937
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 123 (TT-2005)
EAN 4017918193409
Número de tarifa arancelaria 85363010