Dispositivo de protec. contra sobretensiones - D-LAN-19"-24 - 2838791

Rack de 19" con 24 puertos protegidos contra sobretensiones para interfaces de datos en las redes Ethernet (1000Base-T), anillo Token, FDDI/CDDI según Class D/EN 50173 (CAT5e), conexión en el módulo de protección: Hembras RJ45.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Rack de 19" para el montaje en distribuidores de planta
  • Protección de los ocho conductores de señales del cable de datos
  • Velocidad de transmisión segura hasta 1 GBit/s
  • Hasta 24 puertos con conexión RJ45
  • Puesta a tierra indirecta mediante descargador de conducción gaseosa en la carcasa
  • Puesta a tierra directa mediante una conexión en la carcasa
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838791
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL3111 -
Página del catálogo Página 143 (C_4_2017)
EAN 4017918959968
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.091,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010