Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 5-HF- 5 DC-ST - 2838762

Protección enchufable PT con circuito de protección HF (alta frecuencia) para 4 conductores de señales. Tensión nominal: 5 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección para hasta cinco hilos de señal
  • Tiempo de reacción rápido
  • Para velocidades elevadas de transmisión
  • Capacidad de derivación elevada
  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838762
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL3121 -
Página del catálogo Página 147 (C_4_2017)
EAN 4017918480653
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,260 g
Número de tarifa arancelaria 85363010