Dispositivo de protec. contra sobretensiones - BXT-1M/PLI-24 - 2838759

La figura muestra la variante BXT-M/PLI-24

Carcasa para montaje sobre revoque con protección contra sobretensiones para interfaz RS-485 con tensión de señales de 24 V, conexión a la red con protección enchufable PRT-S

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • En carcasa lavable protegida contra salpicaduras
  • Protección combinada de la interfaz de datos y la fuente de alimentación
  • La protección enchufable de aparato-fuente de alimentación PRT-S-/FM se puede equipar posteriormente opcionalmente
  • Interfaz de datos ya integrada en las versiones básicas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838759
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 147 (TT-2011)
EAN 4017918194185
Número de tarifa arancelaria 85363010