Enchufe de protección contra sobretensiones - CTM 1X2- 12DC - 2838597

Protección enchufable LSA-PLUS con protección de un circuito de 2 hilos para circuitos de señales sin potencial de tierra. Tensión nominal: 12 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El almacén para protección contra sobretensiones CTM 10-MAG puede equiparse a elección con diferentes protecciones enchufables.
  • Utilizable en regletas de conmutación y separadoras LSA PLUS o CT-TERMIBLOCK
  • Técnica de conexión LSA-PLUS con ahorro de espacio
  • El lugar típico de instalación es el distribuidor de conexión
  • Protección comprimida modular para canalizaciones de gran densidad
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838597
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL3211 -
Página del catálogo Página 102 (C_4_2017)
EAN 4017918819743
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,030 g
Número de tarifa arancelaria 85363010