Enchufe de protección contra sobretensiones - CTM ISDN - 2838555

Protección enchufable LSA-PLUS (COMTRAB CTM) con circuito de protección para un par de conductores de una interfaz ISDN So.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dos protecciones enchufables necesarias para proteger los buses ISDN
  • Adecuado para bus ISDN para accesos básicos y accesos primarios
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838555
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL3211 -
Página del catálogo Página 167 (C_4_2017)
EAN 4017918819583
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,090 g
Número de tarifa arancelaria 85363010