Enchufe de protección contra sobretensiones - CTM 2X1- 60DC - 2838542

Protección enchufable LSA-PLUS con circuito de protección para 2 conductores de circuitos de señales con tierra unilateral. Tensión nominal: 60 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El almacén para protección contra sobretensiones CTM 10-MAG puede equiparse a elección con diferentes protecciones enchufables.
  • Utilizable en regletas de conmutación y separadoras LSA PLUS o CT-TERMIBLOCK
  • El lugar típico de instalación es el distribuidor de conexión
  • Técnica de conexión LSA-PLUS con ahorro de espacio
  • Protección comprimida modular para canalizaciones de gran densidad
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838542
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL3211 -
Página del catálogo Página 119 (C_4_2017)
EAN 4017918819576
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,580 g
Número de tarifa arancelaria 85363010