Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 4X1-12AC-ST - 2838348

La figura muestra la variante PT 4x1- 24 DC-ST

Protección enchufable PT con circuito de protección para 4 conductores de circuitos de señales con tierra unilateral. Tensión nominal: 12 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Se instala en combinación con el elemento de base PT 4x1...-BE
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • Protección para cuatro conductores con potencial de referencia común
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838348
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2111 -
Página del catálogo Página 83 (C_6_2015)
EAN 4017918182724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,023 g
Número de tarifa arancelaria 85363010