Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 2X2-24AC-ST - 2838283

Protección enchufable PT con circ. de protec. para dos circuitos de señal de 2 cond. flotantes. Tensión nominal: 24 V AC. Apto para HART.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Se instala en combinación con el elemento de base PT 2x2...-BE
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • Protección para dos circuitos de señales separados libres de potencial
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838283
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2111 -
Página del catálogo Página 99 (C_4_2017)
EAN 4017918182687
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,293 g
Número de tarifa arancelaria 85363010