Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

Protección enchufable PT con circuito de protección para dos circuitos de señales Ex i de 2 conductores accionado libre de potencial de tierra. Tensión nominal: 24 V DC, apta para HART.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • Adaptados a las condiciones especiales en circuitos eléctricos intrínsecamente seguros
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838225
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2113 -
Página del catálogo Página 132 (C_4_2017)
EAN 4017918182861
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,090 g
Número de tarifa arancelaria 85363010