Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-MS 230/3+1 FM - 2838199

Descargador de sobretensiones que consta de un elemento de base con contacto de indicación remota FM y unas protecciones enchufables, para el montaje sobre NS 35/7,5, tensión nominal: 230 V AC, circuito "3 + 1"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con contacto de indicación remota libre de potencial
  • Descargador de varios canales modelo 2
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Descargador de sobretensiones completamente enchufable del modelo 2
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
  • Dispositivo de desconexión en cada conector
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838199
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1321 -
Página del catálogo Página 52 (C_4_2017)
EAN 4017918172800
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 399,700 g
Número de tarifa arancelaria 85363030