Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-2-PE- 24DC - 2838186

Borne para carril con protección contra sobretensiones de tres niveles para un circuito de dos hilos sin potencial de tierra, conexión PE separada, tensión nominal: 24 V DC, montaje sobre NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 54,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Variantes con y sin cuchilla de interrupción
  • Protección de un circuito de dos hilos sin potencial de tierra
  • Protección de dos conductores de señales con potencial de referencia común
  • Bornes para carril de varios pisos con técnica de conexión por tornillo
  • Activación de los circuitos de señales por cuchilla de interrupción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838186
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2221 -
Página del catálogo Página 94 (C_6_2015)
EAN 4017918172855
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,400 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar