Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-2/2- 24DC - 2838173

Borne para carril con protección contra sobretensiones de tres niveles para dos conductores de señales con potencial de referencia común, conexión PE separada, tensión nominal: 24 V DC, montaje sobre NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 54,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Variantes con y sin cuchilla de interrupción
  • Protección de dos conductores de señales con potencial de referencia común
  • Bornes para carril de varios pisos con técnica de conexión por tornillo
  • Activación de los circuitos de señales por cuchilla de interrupción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2838173
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2221 -
Página del catálogo Página 95 (C_6_2015)
EAN 4017918172848
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,260 g
Número de tarifa arancelaria 85363010