Convertidor de frecuencia - IBS IP 400 ME-VFD 1-3A DI4 - 2836939

Regulador de revoluciones Interbus, 1,5 kW, grado de protección IP54, sin parte inferior de chapa de acero

Regulador de revoluciones, 4 entradas digitales, grado de protección IP54, para conexión de un motor asíncrono, sin parte inferior de la carcasa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

>>! Pieza de repuesto (electrónica del módulo) para el controlador de arranque: 28 36 939 IBS IP 400 VFD 1-3A DI 4/4 sin parte inferior del módulo
27 32 871 IBS IP 400 MBH - ver los accesorios para controladores de arranque) !<<
Los módulos controladores de arranque facilitan la conexión de motores normalizados de corriente trifásica vía INTERBUS y están disponibles en dos variantes de carcasa.
La carcasa estándar del grado de protección IP 54 es particularmente apropiada para el empleo directo en máquinas e instalaciones de la técnica del movimiento de materiales, mientras que la variante de acero inoxidable del grado de protección IP 67 se ha concebido para el montaje en instalaciones de la industria de la alimentación.
Los controladores de arranque INTERBUS están disponibles en diferentes variantes y cubren las aplicaciones más importantes.
Con los controladores de arranque de 1 y 2 canales se controlan accionamientos directos, y para las aplicaciones con diferente sentido de giro se dispone de variantes para servicio inversor.
Si se necesitan diferentes velocidades, los reguladores de revoluciones ofrecen la activación correspondiente, la cual es realizada de forma segura con un cable de conexión del motor de hasta 5 metros.
Otras características:
- Sencillo montaje y técnica de conexión enchufable,
- Electrónica del módulo sustituible,
- Conexión en red de la potencia:
Controlador de arranque 400 V AC / 20 A
Regulador de revoluciones 500 V AC / 20 A
- Amplias visualizaciones de estado y diagnóstico en el módulo,
- Posibilidad de puesta en marcha sin bus con función de manejo manual (para VFD adicionalmente a través de RS -232),
- Entradas de detectores para la conexión de sensores
- Carcasa de acero inoxidable altamente resistente a los detergentes de limpieza
- Carcasa de acero apta para las instalaciones con pasos al exterior de cables enchufables para cables preconfeccionados.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2836939
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 427 (AX-2009)
EAN 4017918161422
Número de tarifa arancelaria 85044090