Módulo Inline - IB IL 24 PWR IN/F-D - 2836667

La figura muestra la variante IB IL 24 PWR IN/F

Borne de alimentación Inline, sin accesorios, 24 V DC, con fusible (tensión principal) y diagnóstico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Permite la alimentación de la tensión de alimentación de 24 V en el circuito principal (UM).
Además, en este borne puede poner a disposición la alimentación para un circuito de segmento de 24 V (US).
El borne posee elementos para la protección contra inversión de polaridad y sobretensión.
El fusible interno protege el circuito principal.
El borne posee un LED para el diagnóstico de bus y ocupa dos bits de datos de entrada mediante los que se indica la presencia de la tensión de alimentación y el estado del fusible.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2836667
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918160388
Número de tarifa arancelaria 85389091