Módulo Inline - IB IL 24/230 DOR1/W - 2836434

Borne de salidas digitales Inline, sin accesorios, 1 relé de contacto conmutado-contacto de oro, 5 - 253 V AC, 3 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Este dispone de un contacto inversor de relé diseñado libre de potencial.

Sus ventajas

  • Separación segura
  • Conexión sin potencial para un actuador
  • Corriente nominal en la salida: 3 A
  • Corriente total del borne: 3 A
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2836434
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 71 (AX-2007)
EAN 4017918160173
Número de tarifa arancelaria 85389091