Módulo Inline - IB IL 24/230 DOR4/W - 2836421

Borne de salidas digitales Inline, sin accesorios, 4 relés de contacto conmutado-contacto de oro, 5 - 253 V AC, 3 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Este dispone de cuatro contactos conmutados de relé diseñados libres de potencial.
El borne puede utilizarse en el rango de la tensión baja de protección y en el rango AC.
¡Al utilizar el borne en el rango AC, tenga en cuenta las indicaciones y normativas de seguridad vigentes!
Características
- Separación segura según EN 50178
- Conexión libre de potencial para cuatro actuadores
- Corriente nominal en la salida: 3 A
- Corriente total del borne: 4x 3 A = 12 A
- Indicaciones de diagnóstico y de estado

Sus ventajas

  • Separación segura
  • Conexiones libres de potencial para 4 actuadores
  • Corriente nominal en la salida: 3 A
  • Corriente total del borne: 3 A
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2836421
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 71 (AX-2007)
EAN 4017918160159
Número de tarifa arancelaria 85389091