Bloque de bornes de base - PI-EX-MB-AI/ 8/FLK14/PLC/KD-S1 - 2835972

La figura muestra la variante 2835985 PI-EX-MB-DI/16/FLK14/PLC/KD-S1

Placa de base Ex i para el alojamiento de 8 amplificadores separadores de alimentación, separadores de entrada PI-Ex i (PI-EX-...) etc., conectores macho FLK para el enlace a tarjetas de entradas analógicas S7-300 mediante cable de sistema, bornes para clavija de interrupción hacia el lado de campo, montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2835972
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK38ZZ -
Página del catálogo Página 473 (IF_2009)
EAN 4017918909123
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 637,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099